text.skipToContent text.skipToNavigation

WSB-48FI

Caja de empalme para montaje en pared (WSB)  Caja de empalme para montaje en pared (WSB)

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto WSB-48FI
Tipo de producto Hardware montable en la pared
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de carcasa Hardware montable en la pared
Opciones de bandejas de empalme Hasta 4 bandejas QNC de administrador de fibra
Dimensiones
Altura 32 cm
Ancho 43 cm
Profundidad 81 cm
Informaciones del pedido
Peso del envío 4,4 kg
Unidades por entrega 1/1