text.skipToContent text.skipToNavigation

MSF-F84848R43F

OptiSheath® terminal splitter Multipuerto Flex  OptiTap® en linea, splitter 1x8, monomodo (OS2), embalaje en cantidad

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto MSF-F84848R43F
Tipo de producto Terminales
Ambiente Externo
Categoría de la fibra ClearCurve® ZBL
Embalaje Paquete a granel
Terminación Ambos extremos
Aplicación Subterráneo 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba Cumple con Telcordia GR-771-CORE y las secciones aplicables de GR-1209-CORE y GR-1221-CORE 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 8
Número de puertos - corte 8
Número de puertos de fibra única, conector SC APC 8
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tipo de divisor 1x8, sin puerto de expansión
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Conector en línea SC APC OptiTap®(hembra)
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,4 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector Conector en línea SC APC OptiTap®(hembra)
Pulido APC
Dimensiones
Altura 119 mm
Profundidad 52 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Terminal multipuerto de bajo perfil y factor de forma pequeño
Reduce el costo del material de construcción al permitir pedestales y bóvedas menores
Puertos del conector del conjunto de cables OptiTap® en colas individuales
Máxima flexibilidad al instalar en pozos congestionados que reduce la necesidad de manutenção
Fibra Corning ClearCurve® insensible a la flexión
Ideal para despliegues de curvas cerradas (radio de curvatura mínimo de 5 mm)
Disponible con divisor de 1x4 o 1x8
Reduce el número de fibras del cable de distribución
Ambientalmente seguro y clasificado a IP68
Elimina el riesgo de entrada de humedad