MSF-H44848R43F
OptiSheath® terminal splitter Multipuerto Flex OptiTap® en linea, splitter 1x4, monomodo (OS2), embalaje en cantidad
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | MSF-H44848R43F |
Ambiente | Externo |
Categoría de la fibra | ClearCurve® ZBL |
Embalaje | Paquete a granel |
Tipo de producto | Terminales |
Terminación | Ambos extremos |
Aplicación | Subterráneo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | Cumple con Telcordia GR-771-CORE y las secciones aplicables de GR-1209-CORE y GR-1221-CORE |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 4 |
Número de puertos - corte | 4 |
Número de puertos de fibra única, conector SC APC | 4 |
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
Tipo de divisor | 1x4, sin puerto de expansión |
Especificaciones - Conector A
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,4 dB |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Especificaciones - Conector B
Pulido | APC |
Dimensiones
Altura | 119 mm |
Profundidad | 52 mm |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Terminal multipuerto de bajo perfil y factor de forma pequeño
Reduce el costo del material de construcción al permitir pedestales y bóvedas menores
Puertos del conector del conjunto de cables OptiTap® en colas individuales
Máxima flexibilidad al instalar en pozos congestionados que reduce la necesidad de manutenção
Fibra Corning ClearCurve® insensible a la flexión
Ideal para despliegues de curvas cerradas (radio de curvatura mínimo de 5 mm)
Disponible con divisor de 1x4 o 1x8
Reduce el número de fibras del cable de distribución
Ambientalmente seguro y clasificado a IP68
Elimina el riesgo de entrada de humedad