text.skipToContent text.skipToNavigation

MSF-H44848R43F-P

OptiSheath® terminal splitter Multipuerto Flex  OptiTap® en linea, splitter 1x4, monomodo (OS2), embalaje individual

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto MSF-H44848R43F-P
Tipo de producto Terminales
Ambiente Externo
Categoría de la fibra ClearCurve® ZBL
Embalaje Paquete individual
Terminación Ambos extremos
Aplicación Subterráneo 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba Cumple con Telcordia GR-771-CORE y las secciones aplicables de GR-1209-CORE y GR-1221-CORE 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 4
Número de puertos - corte 4
Número de puertos de fibra única, conector SC APC 4
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tipo de divisor 1x4, sin puerto de expansión
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Conector en línea SC APC OptiTap®(hembra)
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,4 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Reflectancia, típica ≤ -65 dB
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector Conector en línea SC APC OptiTap®(hembra)
Pulido APC
Dimensiones
Altura 119 mm
Profundidad 52 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Terminal multipuerto de bajo perfil y factor de forma pequeño
Reduce el costo del material de construcción al permitir pedestales y bóvedas menores
Puertos del conector del conjunto de cables OptiTap® en colas individuales
Máxima flexibilidad al instalar en pozos congestionados que reduce la necesidad de manutenção
Fibra Corning ClearCurve® insensible a la flexión
Ideal para despliegues de curvas cerradas (radio de curvatura mínimo de 5 mm)
Disponible con divisor de 1x4 o 1x8
Reduce el número de fibras del cable de distribución
Ambientalmente seguro y clasificado a IP68
Elimina el riesgo de entrada de humedad