MTS-F844NS000MW-P
OptiSheath® terminal splitter Multipuerto sin cola SM R7.5 (OS2) - LBL
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | MTS-F844NS000MW-P |
Tipo de producto | Multipuerto divisor |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Embalaje | Paquete individual |
Tecnología | Pushlok |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Instalaciones comunes | Los divisores cumplen con las secciones aplicables de IEC 61753-1 |
Criterios de diseño y prueba | IP 68 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Bloqueable | No |
Material de la carcasa | Plástico |
Número de fibras en el cable de entrada | 8 |
Especificaciones mecánicas
Tipo de divisor | 1x8, sin puerto de expansión |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | Sin conector |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Reflectancia, típica | > 65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | Sin conector |
Dimensiones
Profundidad | 147 mm |
Peso | 1,68 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
Puertos de conector OptiTap® de fibra única para terminaciones drop del cliente
Menores costos de instalación y conexiones más rápidas con el cliente
Disponible con divisor de 1x4 o 1x8
Reduce el número de fibras del cable de distribución
Conectores instalados y probados en fábrica
Fiabilidad y garantía de calidad