MTS-H444NS000MW-P
OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal ohne Kabel SM R7,5 (OS2) - LBL
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | MTS-H444NS000MW-P |
Produkttyp | Multiport-Splitter |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Verpackung | Einzelverpackung |
Technologie | Pushlok |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Allgemeine Installationsbedingungen | Splitter erfüllen die zutreffenden Abschnitte der IEC 61753-1 |
Design und Testkriterien | IP68 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Abschließbar | Nein |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Faseranzahl des Eingangskabels | 4 |
Mechanische Eigenschaften
Splittertyp | 1x4, kein Erweiterungsport |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | Kein Stecker |
Einfügedämpfung, typisch | ≤ 0,15 dB |
Rückflussdämpfung, typisch | > 65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | Kein Stecker |
Abmessungen
Breite | 45,5 mm |
Tiefe | 147 mm |
Gewicht | 1,68 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 762 mm |
Verpackungsbreite | 762 mm |
Verpackungstiefe | 152 mm |
OptiTap® Kupplungen für Kundenanschlusskabel mit OptiTap Steckern
Geringe Installationskosten und schnelle Kundenanbindung
Verfügbar mit 1x4 oder 1x8 Splitter
Ermöglicht reduziert Faseranzahl der Zuleitungskabel
Im Werk installierte und geprüfte Stecker
Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung