MDT-60X8NS000M-P
OptiSheath® terminal splitter Multipuerto TAP Distribuido sin cola SP 1x2 60/40 en cascada, splitter 1x8, 10 puertos, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
Número del producto | MDT-60X8NS000M-P |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Embalaje | Paquete individual |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared, Montaje en poste |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Material de la carcasa | Polipropileno |
Capacidad máxima de la fibra | 8 |
Número de puertos | 8 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Rojo |
Especificaciones mecánicas
Tipo de divisor | DERIVACIÓN 1:2 60/40 + PLC 1:8 SC APC |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | SC |
Pulido | APC |
Dimensiones
Peso | 1,1 kg |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |