text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A002-R497

Cassette de empalme MAX  Cassette de empalme MAX

Contact Distributor for Lead Time
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número máximo de fibras 12
Sistema MÁX.
Tipo de bandeja de empalme MAX Splice Tray
Tipo de protectores de empalme Crimpaje
Dimensiones
Altura 5 mm
Ancho 155 mm
Profundidad 105 mm
Peso 0,1 kg
Informaciones del pedido
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
Unidades por entrega 6/1