text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R94

Cassette de empalme MAX  Cassette de empalme MAX

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número máximo de fibras 6
Sistema MÁX.
Tipo de bandeja de empalme MAX Splice Tray
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil
Dimensiones
Altura 5 mm
Ancho 155 mm
Profundidad 105 mm
Peso 0,1 kg
Informaciones del pedido
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
Unidades por entrega 6/1