text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R97

Cassette de empalme MAX  Bandeja de elemento individual para sensor de agua, gris

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número máximo de fibras 2
Sistema MÁX.
Tipo de bandeja de empalme MAX Splice Tray
Tipo de protectores de empalme Crimpaje
Dimensiones
Altura 10 mm
Ancho 155 mm
Profundidad 105 mm
Peso 0,1 kg
Informaciones del pedido
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
Unidades por entrega 1/1