text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-078

Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles  Ancho, 0,4 pulgadas, 24 F

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number M67-078
Tipo de producto Bandejas de empalme
Tecnología Empalme de fusión
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV,  Oficina central,  Redes empresariales 
Métodos de instalación Empalmes 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de bandeja de empalme Estándar con organizadores para protectores de empalmes de fusión termorretráctiles
Categoría de bandeja de empalme 4S
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil
Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única 24
Dimensiones
Altura 297 mm
Ancho 110 mm
Profundidad 10 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover
Unidades por entrega 1/1
Bandejas de metal con recubrimiento de pintura en polvo
Robustez y durabilidad
Retención de loop  de fibra
Controla el radio de curvatura
Acción de sujeción positiva
Máxima protección de empalme