text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-076

Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles ou fusiones multifibras  0,4 pulgadas; 6 empalmes de fusión en masa o 12 empalmes de fusión termocontraíbles

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number M67-076
Tipo de producto Bandejas de empalme
Tecnología Empalme de fusión
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV,  Oficina central,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de bandeja de empalme Estándar con organizadores para protectores de empalmes de fusión en masa termorretráctiles
Categoría de bandeja de empalme 4S
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil, fusión en masa
Capacidad de la bandeja de empalme por fusión en masa 72
Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única 12
Dimensiones
Altura 10 mm
Ancho 297 mm
Profundidad 99 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover; 3 strain-relief grommet, ribbon, .75 L; three 1/8 x 4-in tie wrap, white
Unidades por entrega 1/1
Bandejas de metal con recubrimiento de pintura en polvo
Robustez y durabilidad

Se utiliza como componente del marco de distribución de fibra de Corning.

Flipcard para facilitar el mantenimiento de registros

Retención de loop  de fibra
Controla el radio de curvatura
Acción de sujeción positiva
Máxima protección de empalme