text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-048

Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles  0,2 pulgadas, 12 F

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto M67-048
Tipo de producto Bandejas de empalme
Tecnología Empalme de fusión
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV,  Oficina central,  Redes empresariales 
Métodos de instalación Empalmes 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de bandeja de empalme Estándar con organizadores para protectores de empalmes de fusión termorretráctiles
Categoría de bandeja de empalme 2S
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil
Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única 12
Dimensiones
Altura 297 mm
Ancho 99 mm
Profundidad 5 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Guía de instalación; base de bandeja de empalme con soporte de empalme; cubierta de la bandeja de empalme
Unidades por entrega 1/1
Bandejas de metal con recubrimiento de pintura en polvo
Robustez y durabilidad
Retención de loop  de fibra
Controla el radio de curvatura
Acción de sujeción positiva
Máxima protección de empalme