text.skipToContent text.skipToNavigation

DWXMA1B223801ZZENN

EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module  EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto DWXMA1B223801ZZENN
Brand EDGE™
Tipo de producto Módulo
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de multiplexación DWDM
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Headend 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -5 °C  a  65 °C    (23 °F  a  149 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -45 °C  a  85 °C    (-49 °F  a  185 °F    )
Humedad relativa, funcionamiento 5% a 95% (sin condensación) 
Diseño
Material de la carcasa Plástico
Tipo de carcasa Soluciones WDM
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Orange / Green
Material de la carcasa Plástico
Tipo de adaptador MDC APC / LC APC
Especificaciones ópticas - Hardware
Channel Range 50  a  61   
Return Loss, min. 45 dB
Port Directivity, min. 55 dB
Polarization Dependent Loss, max. 0,2 dB
Longitud de onda 1260-1620 nm (except 1370-1400 nm)
Adjacent Channel Isolation, min. 30 dB
Insertion Loss Uniformity, Max. (COM Port <> DWDM port 1,5 dB
PassBand @0.5dBc λITU ±0.135
Ripple within Passband for All Ports, max 0,5 dB
ITU Passband Insertion Loss, max. 3,5 dB
Polarization Dispersion Mode, max. 0,25 ps
Aux Port Directivity 45 dB
Aux Port 1528.66 ~ 1566.42 nm except passband ITU WLs 3 dB
Test Port IL: COM(enter/exit)‐>TP(F+R)/TP(F+R+O)@1528.64‐1566.44 nm 19 dB (min) 
Test Port IL: TP(F+R)‐>COM@1528.64-1566.44 nm 23 dB (max) 
Test Port IL: COM(enter/exit)‐>TP(F+R)/TP(F+R+O)@1260-1360, 1420-1598 nm 19 dB (min) 
Test Port IL: TP(F+R)‐>COM@1260-1360, 1420-1598 nm 26 dB (max) 
Test Port IL: TP(F+R+O)‐>COM@1260-1360, 1420-1598 nm 20 dB (min) 
Test Port IL: TP(F+R+O)‐>COM@1528.64-1566.44 nm 60 dB (min) 
Test Port IL: COM‐>TP(F+R+O)@1611±7.5 nm 2.6 dB (max) 
Thermal Stability, max. (all ports) 0,01 dB/℃
Especificaciones del conector
Pulido APC
Dimensiones
Altura 12,6 mm
Ancho 92 mm
Profundidad 250 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Four modules for all applications

Less pre-planning required

Reduces "working" stock for unforeseen events

Maximizes utilization efficiency

Consistent ITU channel numbering

Uniform modularity enables in-place upgrades

Enhanced jumper management
Puts channels nearer to where needed to reduce unruly cabling from developing
Color-coded MDC adapters
Easily identify module type
1RU per Switch
Supports fully loading switches with 1 to 24 node