text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-DWDM

EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module  EDGE™ HD Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Module

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-01U-DWDM
Brand EDGE™
Tipo de producto Módulo
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -5 °C  a  65 °C    (23 °F  a  149 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -45 °C  a  85 °C    (-49 °F  a  185 °F    )
Humedad relativa, funcionamiento 5% a 95% (sin condensación) 
Diseño
Material de la carcasa Plástico
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Material de la carcasa Plástico
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Profundidad 561 mm
Peso 64 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Peso del envío 8,2 kg
Unidades por entrega 1/1
Four modules for all applications

Less pre-planning required

Reduces "working" stock for unforeseen events

Maximizes utilization efficiency

Consistent ITU channel numbering

Uniform modularity enables in-place upgrades

Enhanced jumper management
Puts channels nearer to where needed to reduce unruly cabling from developing
Color-coded MDC adapters
Easily identify module type
1RU per Switch
Supports fully loading switches with 1 to 24 node