text.skipToContent text.skipToNavigation

CAX6C04BEYZZUN

Hardware Eclipse® módulo Multiplexación por División de Longitud de Onda Gruesa  CWDM, módulo, Eclipse, mux O demux, 1470-1530 + 1310, SC APC

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CAX6C04BEYZZUN
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montable en la pared 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -40 °C  a  85 °C    (-40 °F  a  185 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  85 °C    (-40 °F  a  185 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  85 °C    (-40 °F  a  185 °F    )
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Totalmente pasivo
Bajos costos de transmisión
Sin epoxy en la ruta óptica
Dispositivo de baja perdida
Baja perdida por inserción y alto aislamiento
Costos de transmisión optimizados
Protocolo de transporte independiente
Flexibilidad
Calificado Telcordia
Confiabilidad