text.skipToContent text.skipToNavigation

Hardware Eclipse® módulo Multiplexación por División de Longitud de Onda Gruesa

Los multiplexores y demultiplexores CWDM de Corning utilizan tecnología avanzada de filtro de película fina diseñada para usarse con láseres menos costosos y sin temperatura controlada. Están disponibles en varios recuentos de canales con un espaciado estándar de 20 nm. Los dispositivos CWDM también pueden incluir un mux / demux de 1310 nm para integrar servicios de video, datos y voz. Los dispositivos CWDM de Corning están calificados para uso en interiores y exteriores y tienen una amplia variedad de opciones de empaque, desde aplicaciones de montaje en rack para interiores hasta soluciones de gabinetes para exteriores.
Categoría de la fibra SM (OS2)

Productos

Número del producto Nombre del producto
CAX6C04BEYZZUN Módulo de multiplexación por división de longitud de onda gruesa Eclipse®, CWDM, módulo, Eclipse, mux o demux, 1470-1530 + 1310, SC APC
CAX6C04FJ-ZZUN Módulo de multiplexación por división de longitud de onda gruesa Eclipse®, CWDM, módulo, Eclipse, mux OR demux, 1550-1610, SC APC