text.skipToContent text.skipToNavigation

HE67908QLZ-PA003M

EDGE8™ Non-Staggered Harness  8F, 50 µm multimode (OM4), MTP® PRO (non-pinned), Plenum, TIA-568 Type-A polarity, with 72 in legs, 10 ft

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto HE67908QLZ-PA003M
Código EAN 4056418105178
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra MM con curvatura mejorada de 50 µm (OM4)
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE8®
Aplicación LAN/SAN del centro de datos,  Switches de campo de alta densidad 
Tipo de cable Interconectar
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  -60 °C    (14 °F  a  -76 °F    )
Diseño
Número de fibras 8
Polaridad TIA-568 Tipo A
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 30 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 10 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector MTP® PRO (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,1 dB
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -20 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna no unitario Sin escala (1800 mm/72 pulg.)
Tipo de furcación Enchufe de arnés EDGE™
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Dimensiones
Cable Weight 4,6 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fibre
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo