text.skipToContent text.skipToNavigation

216ERG-T3122A20

Cable para exteriores con armadura dieléctrica de tubo holgado ALTOS® LT 2.3  SMF-28e+® de 18 x 12

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 216ERG-T3122A20
Código EAN 4056418783406
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Aplicación Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 18X12 E9 LT 2.3
Elemento central GRP
Número de fibras 216
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de hilo de vidrio laminado
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 2,5 mm
Número de tubos activos 18
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 4000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 305 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 230 mm
Diámetro externo nominal 15,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 175 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Tecnología de bloqueo contra agua
Aplicaciones en plantas externas (outside plant, OSP)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Resistente a los rayos ultravioleta y microbios
Se puede instalar en ductos
Núcleo de cable seco gracias a cinta y elementos absorbentes de humedad
Permite una preparación de cables eficiente y fácil de ensamblar en aplicaciones en exteriores o en interiores/exteriores
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período