text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de Fan-Out para tubo buffer, interior

Los kits de fan-out para tubo buffer para exteriores de Corning proporcionan la solución definitiva para la instalación de campo de conectores para la terminación de los tubos buffer de 6 y 12 fibras. Ideales para conexiones cruzadas, estos kits brindan la solución de fan-out más compacta y fácil de instalar. Gracias al diseño compacto solo es necesario espacio suficiente para terminar cables tight-buffered. El conjunto de fan-out de 900 μm está codificado por colores para que coincida con el esquema de color de la fibra y está disponible en unidades de 6 o 12 fibras en longitudes de 25 o 47 pulgadas. Estas diferentes longitudes brindan al instalador la flexibilidad necesaria para una variedad de opciones de hardware.


Products

Product Number Product Name
FAN-BT25-06 Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 6 F, piernas de 25 pulgadas
FAN-BT25-12 Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 12 F, piernas de 25 pulgadas
FAN-BT36-06 Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 6 F, piernas de 36 pulgadas
FAN-BT36-12 Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 12 F, piernas de 36 pulgadas
FAN-BT47-06 Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 6 F, piernas de 47 pulgadas
FAN-BT47-12 Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 12 F, piernas de 47 pulgadas