Kit de Fan-Out para tubo buffer, exterior

Los kits de fan-out para tubos buffer para exteriores de Corning proporcionan la solución definitiva para la instalación de campo de conectores para la terminación de los tubos buffer de 6 y 12 fibras. Ideales para conexiones cruzadas, estos kits brindan la solución de fan-out más compacta y fácil de instalar. Gracias al diseño compacto solo es necesario espacio suficiente para terminar cables tight-buffered. El conjunto de fan-out de 900 μm está codificado por colores para que coincida con el esquema de color de la fibra y está disponible en unidades de 6 o 12 fibras en longitudes de 25 o 47 pulgadas. Estas diferentes longitudes brindan al instalador la flexibilidad necesaria para una variedad de opciones de hardware.
Número de fibras
Longitud de la tubería
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
FAN-OD25-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 6 F, piernas de 25 pulgadas | |
FAN-OD25-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 12 F, piernas de 25 pulgadas | |
FAN-OD47-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 6 F, piernas de 47 pulgadas | |
FAN-OD47-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 12 F, piernas de 47 pulgadas |