text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-S1U

Gabinete Centrix®  1U, para hasta 3 casetes Centrix

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-S1U
Tipo de producto Carcasas
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Altura 44,5 mm
Ancho 310 mm
Profundidad 254 mm
Peso 2,15 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 1 U
Peso del envío 1,7 kg
Shipping Height 55 mm
Shipping Width 530 mm
Shipping Depth 350 mm
Unidades por entrega 1/1
Enables cable routing in both directions (left and right)
Quick mount feature for Centrix cabinets
300 mm depth for installation in telco cabinets
The Housing accepts 12 cassettes with up to 432 LC, 288 SC or 144 LSH single fibre ports or optical components (Splitter, WDM or Plug & Play™

Mounting brackets for 19" with mounting brackets for 19", 21" and 23 inch cabinets can be ordered optionally