CX2E4P24-B3-2RH000
Centrix® Empalme Vivienda 2U, 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F
General Specifications
| Product Number | CX2E4P24-B3-2RH000 |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Número de puertos | 144 |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC |
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Altura | 89 mm |
| Ancho | 340 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Peso | 5 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 5,5 kg |
| Altura de la unidad | 2 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 100 cm |
| Shipping Width | 350 mm |
| Shipping Depth | 530 cm |