text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-A9-2RJ000

Centrix® Empalme Vivienda  12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CX4WWP36-A9-2RJ000
Tipo de producto Carcasas
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Número de puertos - corte 432
Tipo de pigtail Ribbon
Número de puertos 432
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 10,4 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 11,8 kg
Altura de la unidad 4 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm