text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-03U

Gabinete de conectores (CCH)  Tres unidades de rack, contiene seis paneles de conectores CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-03U
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montaje en gabinete 
Aplicación Redes de operadores,  Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606,  Probado según Telcordia GR-63-CORE, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación 
Listado por UL Normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 6
Número de paneles/casetes por carcasa 6
Tipo de carcasa CCH
Color de la carcasa Negro
Tipo de panel o casete CCH
Tipo de panel o módulo CCH
Opciones de bandejas de empalme CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacidad de la fibra 144
posición de bloqueo Delantero o trasero
Dimensiones
Altura 135 mm
Ancho 496,5 mm
Profundidad 433 mm
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 3 U
Contenido del embalaje Closet Connector Housing 3U, 6 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Peso del envío 7,7 kg
Shipping Height 257 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 513 mm
Unidades por entrega 1/1
Puerta de entrada duradera con tintado de policarbonato para ver los puentes
Ideal para empalmes de pigtails
Cubiertas superiores translúcidas y extraíbles (1U, 2U, 3U), cubierta trasera extraíble (4U)
Visibilidad y facilidad de acceso para instalación, prueba y resolución de problemas
Opciones de alivio de tensión interno y externo
Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Acepta paneles, módulos y casetes
Variedad de opciones de terminación de campo
Adaptable para usar como carcasa de empalme modular
Los empalmes se almacenan y protegen en el mismo espacio