EG04-UM0489G-24
Gabinetes Precargados EDGE™ EDGE-04U con 24 Módulos Monomodo
                Allgemeine Spezifikation
        | Produktnummer | EG04-UM0489G-24 | 
| Tipo de producto | Hardware de fibra óptica | 
| Ambiente | Interno | 
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) | 
| Tipo de acceso | Acceso deslizante delantero y trasero | 
| Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales | 
| Brand | EDGE™ | 
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Diseño
        | Bloqueable | Yes | 
| Número de módulos | 48 | 
| Tipo de entrada del cable | Entrada la cepillo lateral | 
| Número de paneles | 48 | 
| Color de la carcasa | Plata | 
| Color | Plata | 
| Tipo de panel o módulo | EDGE™ | 
| Capacidad de la fibra | 576 | 
| posición de bloqueo | Trasera | 
                Dimensiones
        | Altura | 177 mm | 
| Ancho | 432 mm | 
                Informaciones del pedido
        | Contenido del embalaje | EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |