text.skipToContent text.skipToNavigation

E801-UM04E8G-06

Gabinetes Precargados EDGE8™  EDGE8-01U con 6 Módulos Monomodo

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number E801-UM04E8G-06
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 12
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 12
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 96
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE8® Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label