E801-UM04E8G-12
Gabinetes Precargados EDGE8™ EDGE8-01U con 12 Módulos Monomodo
General Specifications
| Product Number | E801-UM04E8G-12 |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Ambiente | Interno |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acceso | Acceso deslizante delantero y trasero |
| Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Número de módulos | 12 |
| Tipo de entrada del cable | Entrada la cepillo lateral |
| Número de paneles | 12 |
| Color de la carcasa | Plata |
| Color | Plata |
| Tipo de panel o casete | EDGE8® |
| Tipo de panel o módulo | EDGE8® |
| Capacidad de la fibra | 96 |
| posición de bloqueo | Trasera |
Dimensiones
| Altura | 44 mm |
| Ancho | 432 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | EDGE8® Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |