text.skipToContent text.skipToNavigation

E804-UM04E8G-36

Gabinetes Precargados EDGE8™  EDGE8-04U con 36 Módulos Monomodo

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number E804-UM04E8G-36
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 72
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 72
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 576
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 177 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE8® Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label