text.skipToContent text.skipToNavigation

E81S-UM04E8G-09

Gabinetes Precargados EDGE8™  EDGE8-01U-SP con 9 Módulos Monomodo

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto E81S-UM04E8G-09
Tipo de producto Hardware de fibra óptica
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 18
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 18
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 144
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE8® Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label