CTXCPP24-3C-2RJ000
Casete de empalme Centrix® 24 adaptadores SC UPC, pigtails de cinta monomodo estándar, RS
Especificações gerais
| Número do produto | CTXCPP24-3C-2RJ000 |
| Tipo de producto | Splice cassettes |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | Ribbon |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 24 |
| Pulido | UPC |
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Familia de productos | Centrix |
| Tipo de protectores de empalme | Ribbon Splice Protectors |
| Número de puertos | 24 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Azul |
| Tipo de adaptador | SC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
| Reflectancia mínima | -58 dB |
Especificaciones del conector
| Tipo de conector | SC |
Dimensiones
| Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete