Paneles de Adaptadores MTP®
Los paneles de adaptadores MTP® EDGE™ ofrecen una interfaz sencilla para empalmar conectores MTP. Esto es útil al conectar troncales MTP con extensiones de troncales MTP, troncales MTP con arneses troncales, y en redes multimodo de 40G, conectar troncales MTP con patch cords 40G.
Categoría de la fibra
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Color del cuerpo del adaptador
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP24-90 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP24-E3 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-Q6 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta | |
| EDGE-CP48-90 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP48-E3 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP48-Q6 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta |