Paneles EDGE™
Los paneles EDGE™ son paneles pasantes con una sola fila de adaptadores MTP®. Los troncos backbone se conectan en la parte trasera de los adaptadores.
Están disponibles con seis adaptadores MTP® de 12 fibras y cuentan con adaptadores translúcidos con tapas reversibles en la parte frontal.
Color del fondo del adaptador
Color del cuerpo del adaptador
Categoría de la fibra
Color del adaptador
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP72-U1 | Paneles EDGE™, 72F, 6 Adaptadores MTP con tapas, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP72-U3 | Paneles EDGE™, 72F, 6 Adaptadores MTP con tapas, Multimodo (OM3/OM4) |