text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-04-E7GF-ULL

Módulo de División con Acceso Frontal  8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, Monomodo (OS2)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM-UM08-04-E7GF-ULL
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Color del adaptador frontal Azul / negro
Tipo de adaptador frontal LC dúplex/MTP (con puntas)
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de cara final APC
Dimensiones
Ancho 110 mm
Profundidad 12 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo