text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-05-E5QF-ULL

Módulo de División con Acceso Frontal  8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, multimodo 50 μm (OM4)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM08-05-E5QF-ULL
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC dúplex/MTP (con puntas)
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Dimensiones
Ancho 90 mm
Profundidad 12 in
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo