text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-6C-SP1116

Casete divisor Centrix®  Casete divisor Centrix®

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CTXCMA00-6C-SP1116
Tipo de producto Divisores
Tipo de divisor Casetes
Aplicación Oficina central,  Redes de operadores,  Entornos Telco 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Pulido APC
Conector de salida SC APC
Tipo de pigtail Fibra única
Familia de productos Centrix
Conector de entrada del divisor SC APC
Número de puertos 17
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción máxima del divisor 11 dB
Divisor PDL (pérdida dependiente de polarización) 0,2 dB
Perdida por inserción del divisor, típica 10,2 dB
Uniformidad del divisor 2 dB
Directividad del divisor 55 dB
Longitud de onda 1260-1360 and 1480-1625 nm
Especificaciones del conector
Tipo de conector SC APC
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector SC APC
Dimensiones
Altura 0,55 in
Ancho 32 cm
Profundidad 29 cm
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 2,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos