CTX6C08BJYZZUN
WDM Centrix® casetes Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, SC APC
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC APC Simplex |
Dimensiones
| Altura | 13 mm |
| Ancho | 31,8 mm |
| Profundidad | 29,8 mm |
| Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |