CTXA908BJYZZUN
WDM Centrix® casetes Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, LC UPC
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F ) |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC UPC Dúplex |
Dimensiones
| Altura | 13 mm |
| Ancho | 31,8 mm |
| Profundidad | 29,8 mm |
| Peso | 1 kg |
Ordering Information
| Units per Delivery | 1/1 |