text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXB308BJYZZUN

WDM Centrix® casetes  Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, LC APC

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC APC Dúplex
Dimensiones
Altura 13 mm
Ancho 31,8 mm
Profundidad 29,8 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1