CTXCE1B3B30004-01X
WDM Centrix® casetes WDM Centrix® casetes
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC APC Dúplex |
Dimensiones
| Altura | 13 mm |
| Ancho | 318 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |