text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-TT-TOOL

Cabinet Accessories  12x adaptadores LC Duplex UPC y 24x pigtails LC UPC individuales (OS2) CS

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CAB-TT-TOOL
Tipo de producto Centrix
Tipo de accesorio Centrix
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable 250 µm
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Tipo de conector LC
Número de puertos 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Tipo de adaptador LC dúplex
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1