EDGE-BLNK-PRH
EDGE™ Port Replication Housing Accessory EDGE™ Port Replication Housing Accessory
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Color | Negro |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 376 mm |
| Ancho | 439,4 mm |
| Peso | 0,2 kg |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja de cartón |
| Contenido del embalaje | Blank Panel for Port Replication Housing |
| Peso del envío | 1,2 kg |
| Shipping Height | 794 mm |
| Shipping Width | 130,2 mm |
| Shipping Depth | 4826 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |