EDGE-CPCVR-PRH
EDGE™ Port Replication Housing Accessory EDGE™ Port Replication Housing Accessory
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Color | Negro |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 356 mm |
| Ancho | 88,6 mm |
| Peso | 0,1 kg |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja de cartón |
| Contenido del embalaje | Panel Connector Cover for Port Replication Housing |
| Peso del envío | 1,2 kg |
| Shipping Height | 545 mm |
| Shipping Width | 171,4 mm |
| Shipping Depth | 1964 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |