EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket

Corning designed the EDGE hardware solution to fit into standard 19-in racks. However, extension brackets are available to allow for installation within 23-in racks, as well as a flush-mount bracket for the EDGE-01U housing.
Unidades por entrega
1-1
您可能还感兴趣
Products
产品编码 | Product Name | |
---|---|---|
EDGE-01U-FLSH-BKT | Soporte de montaje de las soluciones EDGE™, montaje al ras, para EDGE-01U | |
PC1-BKT-23 | Extensión y soporte de montaje a ras EDGE™ para montaje de cajas 1U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm | |
PC2-BKT-23 | Extensión y soporte de montaje a ras EDGE™ para montaje de cajas de 2U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm | |
PC4-BKT-23 | Soporte de montaje de las soluciones EDGE™ para montaje de cajas de 4U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm |