SPH-DIN-KIT
Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components
Especificaciones generales
Número del producto | SPH-DIN-KIT |
Código EAN | 4042673716181 |
Tipo de producto | Accesorios |
Tipo de accesorio | SPH |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de carcasa | Accesorios |
Dimensiones
Altura | 483 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | DIN rail bracket with integral spring clip, (2) 6/32 x 0.375 in screws, (2) spring nuts, installation instructions |
Unidades por entrega | 1/1 |