BDWP131CF1C08C7S00
GEN III Series Indoor Cabinets 144 F, wall-mount, 12 F feeder 31 m FREEDM® SST-ribbon cable, 1x144 F 8 m distribution, SST-ribbon riser cable, SC APC, no splitter
Especificaciones generales
Número del producto | BDWP131CF1C08C7S00 |
Código EAN | 4056418195148 |
Tipo de producto | Hardware de unidad multifamiliar (MDU) |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de cables de distribución | 1x432 |
Cantidad máxima de módulos divisores | (5) 1x32 o dual 1x16; (10) módulos delgados |
Cantidad de módulos divisores | 0 |
Capacidad de encaje de salida del divisor | 64 |
Capacidad de la fibra del gabinete | 144 |
Configuración del cable de distribución | 1 cable de distribución preconectado |
Tipo de cable de distribución | Cable riser SST-Ribbon™ de tubo único |
Tipo de cable alimentador o sangría | Cable SST-Ribbon FREEDM® |
Tipo de carcasa | Hardware de unidad multifamiliar (MDU) |
Categoría de módulo divisor | Sin divisor |
Número de fibras en el cable de entrada | 12 |
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable alimentador | 31 m |
Longitud del cable de distribución | 8 m |
Altura de montaje en pared con cámara de empalme | 59,4 cm |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Color de la carcasa | Almendra |
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa | Almendra |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Stubbed wall/rack-mount cabinet; installation guide; 32 extra connector dust caps; wall-mounting kit; rack-mounting kit |
Unidades por entrega | 1/1 |
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions