text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandeja de empalme, empalmes RTV

Las bandejas de empalme de Corning utilizan diseños probados y tecnología de organización de fibras para brindar una protección física óptima para los métodos de fusión y empalme mecánico. Las bandejas están diseñadas para usarse con hardware de empalme en interiores o exteriores con diseños de cables ópticos de tubo loose y tight-buffered.

La serie de bandejas metálicas consta de una base de aluminio resistente y una cubierta con pestañas de metal que se pueden engarzar para aliviar la tensión del tubo protector. Hay disponibles puntos de alivio de tensión adicionales para asegurar los tubos de buffer ou pigtails a las bandejas mediante bridas. El recubrimiento de pintura en polvo negro permite una fácil identificación de las fibras y una protección adicional. Diseñadas para usarse con cajas de empalme y hardware de interconexión de Corning, estas bandejas de empalme son una parte integral de un sistema de empalme completo.

Muchos de nuestros productos de hardware de fibra óptica son altamente configurables. Si no encuentras lo que buscas aquí, revisa la matriz de pedidos que se encuentra en la hoja de especificaciones de la familia que está a la derecha, o comunícate con Atención al Cliente al 1-800-743-2675.

Categoría de bandeja de empalme

Productos

Número del producto Nombre del producto
M67-041 Bandeja de empalme, empalmes RTV, 0.2 pulgadas, 12 F
M67-060 Bandeja de empalme, empalmes RTV, longitud reducida, 0,2 pulgadas, 12 F