Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles
Categoría de bandeja de empalme
Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| M67-048 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, 0,2 pulgadas, 12 F | |
| M67-068 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, 0,2 pulgadas, 6 F | |
| M67-076-C | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, cubierta transparente, 0.4 in, 12 F | |
| M67-078 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, ancha, 0.4 pulgadas, 24 F | |
| M67-112 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, largo, 0.2 in, 24 F |