WLL-PL-AA
Placa de pared enchufe Unidad única, blanco, un puerto
                Especificaciones generales
        | Número del producto | WLL-PL-AA | 
| Tipo de producto | Enchufes | 
| Aplicación | Redes empresariales | 
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Diseño
        | Color de la placa de pared | Blanco perlado | 
| Orientación de las puertas de la placa de pared | Angulado | 
| Número de puertos | 1 | 
                Informaciones del pedido
        | Contenido del embalaje | Wall Plate | 
| Unidades por entrega | 1/1 | 
Se monta en enchufes eléctricos de uno o dos grupos
            Facilidad de instalación
        Se pueden comprar como componentes individuales o completamente configurados y poblados con la orientación especificada por el cliente.
            Versatilidad de diseño