text.skipToContent text.skipToNavigation

WLL-PL-AB

Placa de pared enchufe  Unidad única, blanco, dos puertos

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto WLL-PL-AB
Tipo de producto Enchufes
Aplicación Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Color de la placa de pared Blanco perlado
Orientación de las puertas de la placa de pared Angulado
Número de puertos 1
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Wall Plate
Unidades por entrega 1/1
Se monta en enchufes eléctricos de uno o dos grupos
Facilidad de instalación
Se pueden comprar como componentes individuales o completamente configurados y poblados con la orientación especificada por el cliente.
Versatilidad de diseño